Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:47:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3211-BD-XL
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Yerine geçer
3211-BD
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 55 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 33,3 mm | Width |
Cr | 61.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 51.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 3.550 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 7.200 1/min | Reference speed |
≈m | 0,957 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 64 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 87,78 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 71,6 mm | Shoulder diameter inner ring |
a | 58,4 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Englisch
Double Row Angular Contact Ball Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2015-12-22 | Broschüre | OZS | Spanisch
Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras

2015-12-21 | Broschüre | OZS | Portugiesisch
Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras

2018-02-12 | Broschüre | OZS | Französisch
Roulements à deux rangées de billes à contact oblique

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch