Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:05:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3209-BD-XL-TVH
Angular contact ball bearing
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage
Yerine geçer
3209-BD-TVH
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 85 mm | Outside diameter |
B | 30,2 mm | Width |
Cr | 50.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 39.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.700 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 8.300 1/min | Limiting speed |
nϑr | 8.400 1/min | Reference speed |
≈m | 0,61 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 52 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 78 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 75,1 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 78,09 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 59,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 57,73 mm | Caliber diamter inner ring |
a | 50,3 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Design variant | B | Bearing without filling slot |
Changed internal design | D | D |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
Dimensional / heat stabilization | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 3209-BD-XL-TVH
3209-BD-XL-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Englisch
Double Row Angular Contact Ball Bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Englisch
Mounting of rolling bearings -Mounting of angular contact ball bearings and tapered roller bearings

2015-12-22 | Broschüre | OZS | Spanisch
Rodamientos a bolas de contacto angular de dos hileras

2015-12-21 | Broschüre | OZS | Portugiesisch
Rolamentos de esferas de contacto angular de duas carreiras

2018-02-12 | Broschüre | OZS | Französisch
Roulements à deux rangées de billes à contact oblique

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2015-02-13 | Broschüre | OZS | Deutsch
Zweireihige Schrägkugellager
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products