Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:14:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



31308-XL
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings 313, main dimensions acc. to DIN 720, separable
Yerine geçer
31308-A, 31308-A-T29B
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 40 mm | Bore diameter |
D | 90 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width, inner ring |
C | 17 mm | Width, outer ring |
T | 25,25 mm | Width, total |
Cr | 93.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 83.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 12.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 9.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 5.100 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 0,72 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da max | 51 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 49 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 71 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 81 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 86 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 4 mm | Minimum axial space |
Cb min | 8 mm | Minimum axial space |
ra max | 2 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 1,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
Dimensions
r1, 2 min | 2 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 30 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 67,7 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,83 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 0,73 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,4 | Static axial load factor |
Additional information
T7FB040 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Rulman için çalışma koşulları 31308-XL
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Kullanım sırasında new_badge info_outline