Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:00:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29496-E1-XL-MB
Axial spherical roller bearing
Axial spherical roller bearing 294..-E1-XL-MB, with flanging ring
Remanufacturable
Yerine geçer
29496-E1-MB


Main Dimensions & Performance Data
d | 480 mm | Bore diameter |
D | 850 mm | Outside diameter |
T | 224 mm | Section height |
Ca | 11.700.000 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 39.500.000 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 3.450.000 N | Fatigue load limit, axial |
nG | 710 1/min | Limiting speed |
nϑr | 335 1/min | Reference speed |
≈m | 529 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 660 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 744 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 865 mm | Minimum bore diameter housing |
db max | 516 mm | Maximum distance sleeve |
ra max | 8 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
D1 | 625 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 780 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 9,5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 108 mm | Height of the housing washer |
T2 | 88 mm | Height of shaft washer |
T3 | 147 mm | Height of the shaft washer |
T4 | 216 mm | Height of shaft washer, inc. lip ring |
A | 280 mm | Distance of the center point |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları 29496-E1-XL-MB
29496-E1-XL-MB için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products