Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:41:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29372-E1-XL-MB
Axial spherical roller bearing
Axial spherical roller bearing 293..-E1-XL-MB, with flanging ring
Remanufacturable
Yerine geçer
29372-E1-MB


Main Dimensions & Performance Data
d | 360 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 560 mm | Außendurchmesser |
T | 122 mm | Höhe |
Ca | 3.750.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 13.000.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.430.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.110 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 570 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 109,34 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 455 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 504 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 572 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 385 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
Dimensions
D1 | 448 mm | Bore diameter housing washer |
d1 | 520 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 59,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 44 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 75 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 117 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 202 mm | Mittelpunktabstand |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Rulman için çalışma koşulları 29372-E1-XL-MB
29372-E1-XL-MB için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings