Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:33:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24192-BEA-XL-MB1
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 241..-BEA, main dimensions to DIN 635-2
Remanufacturable
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 460 mm | Bore diameter |
D | 760 mm | Outside diameter |
B | 300 mm | Width |
Cr | 8.500.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 14.500.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.030.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 660 1/min | Limiting speed |
nϑr | 241 1/min | Reference speed |
≈m | 534,5 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 492 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 728 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 6 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 7,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 647,1 mm | Bore diameter outer ring |
ds | 12,5 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 23,5 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,38 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,76 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,62 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,72 | Static axial load factor |
Mevcut ürün modeliniz
Design | BEA | With lose center lip ring |
Bore type | Z | Cylindrical |
Cage | MB1 | Solid brass cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 24192-BEA-XL-MB1
24192-BEA-XL-MB1 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch