Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:51:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24168-BE-XL-K30
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 241..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Remanufacturable
Yerine geçer
24168-B-K30, 24168-E1-K30


Main Dimensions & Performance Data
d | 340 mm | Bore diameter |
D | 580 mm | Outside diameter |
B | 243 mm | Width |
Cr | 5.400.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 8.800.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 640.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 900 1/min | Limiting speed |
nϑr | 370 1/min | Reference speed |
≈m | 255,5 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 360 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 560 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 4 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 484,1 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 382,8 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 9,5 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 17,7 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,42 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,62 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,42 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,59 | Static axial load factor |
Additional information
AH24168-H | Withdrawal sleeve |
Mevcut ürün modeliniz
Design | BE | With lose center lip ring |
Bore type | K30 | Tapered, taper 1:30 |
Cage | JPB | Sheet metal cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 24168-BE-XL-K30
24168-BE-XL-K30 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting