Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:20:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



24080-BEA-XL-K30-MB1
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 240..-BEA-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Remanufacturable
Yerine geçer
24080-B-K30-MB, 24080-E1A-K30-M, 24080-E1A-K30-MB1


Main Dimensions & Performance Data
d | 400 mm | Bore diameter |
D | 600 mm | Outside diameter |
B | 200 mm | Width |
Cr | 4.500.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 8.100.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 680.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 920 1/min | Limiting speed |
nϑr | 495 1/min | Reference speed |
≈m | 195,3 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 418 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 582 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 4 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 529,4 mm | Bore diameter outer ring |
ds | 12,5 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 23,5 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,3 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,23 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,32 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,18 | Static axial load factor |
Additional information
AH24080-H | Withdrawal sleeve |
Rulman için çalışma koşulları 24080-BEA-XL-K30-MB1
24080-BEA-XL-K30-MB1 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting