Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:50:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23152-BE-XL-K-2RSR
Spherical Roller Bearing
Sealed spherical roller bearing, 231..-BE-XL-K-2RSR, 双侧唇密封
Remanufacturable


Main Dimensions & Performance Data
d | 260 mm | Bore diameter |
D | 440 mm | Outside diameter |
B | 144 mm | Width |
Cr | 2.600.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.900.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 300.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 375 1/min | Limiting speed |
≈m | 85,2 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 277 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 295 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 423 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
db min | 276 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 11 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 412 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 295 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 9,5 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 17,7 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,3 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,26 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,37 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,21 | Static axial load factor |
Additional information
H3152-HG-T | Adapter sleeve | |
AH3152G | Withdrawal sleeve |
Rulman için çalışma koşulları 23152-BE-XL-K-2RSR
23152-BE-XL-K-2RSR için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products