Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:20:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23148-BE-XL-K-2RSR
Spherical Roller Bearing
Sealed spherical roller bearing, 231..-BE-XL-K-2RSR, 双侧唇密封
Remanufacturable


Main Dimensions & Performance Data
d | 240 mm | Bore diameter |
D | 400 mm | Outside diameter |
B | 128 mm | Width |
Cr | 2.140.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.150.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 255.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 425 1/min | Limiting speed |
≈m | 62 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 257 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 269 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 383 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 3 mm | Maximum recess radius |
db min | 254 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 11 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 374 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 269 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 9,5 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 17,7 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,29 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,35 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,5 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,3 | Static axial load factor |
Additional information
H3148-HG-T | Adapter sleeve | |
AH3148 | Withdrawal sleeve |
Mevcut ürün modeliniz
Design | BE | With lose center lip ring |
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Cage | JPB | Sheet metal cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard | |
Sealing | 2RSR | Seals on both sides, normal temperature |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 23148-BE-XL-K-2RSR
23148-BE-XL-K-2RSR için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."