Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:36:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23022-E1A-XL-K-M
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 230..-E1A-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Yerine geçer
23022-E1A-K-M, 23022E1AK.M
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 110 mm | Bore diameter |
D | 170 mm | Outside diameter |
B | 45 mm | Width |
Cr | 400.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 530.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 54.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.000 1/min | Reference speed |
≈m | 3,567 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 118,8 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 161,2 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2 mm | Maximum recess radius |
da max | 123 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 118 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 14 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 154,6 mm | Bore diameter outer ring |
ds | 3,2 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 6,5 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,23 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,9 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,31 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,83 | Static axial load factor |
Additional information
H322 | Adapter sleeve | |
AHX322 | Withdrawal sleeve |
Mevcut ürün modeliniz
Design | E1A | Without central rip |
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Cage | M | Brass Cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard | |
Special material | Standard |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 23022-E1A-XL-K-M
23022-E1A-XL-K-M için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products