Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:43:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23076-BEA-XL-MB1
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearing 230..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Remanufacturable
Yerine geçer
23076-B-MB, 23076-E1A-MB1
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 380 mm | Bore diameter |
D | 560 mm | Outside diameter |
B | 135 mm | Width |
Cr | 2.900.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5.000.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 420.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.230 1/min | Limiting speed |
nϑr | 740 1/min | Reference speed |
≈m | 111,48 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 398 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 542 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 4 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 508,1 mm | Bore diameter outer ring |
ds | 12,5 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 23,5 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,21 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 3,17 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,72 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 3,1 | Static axial load factor |
Rulman için çalışma koşulları 23076-BEA-XL-MB1
23076-BEA-XL-MB1 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)