Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:26:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23044-BE-XL-K
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 230..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Remanufacturable
Yerine geçer
23044-E1-K
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 220 mm | Bore diameter |
D | 340 mm | Outside diameter |
B | 90 mm | Width |
Cr | 1.260.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.900.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 182.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.230 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.450 1/min | Reference speed |
≈m | 28,385 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 232,4 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 247 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 327,6 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
db min | 231 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 12 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 304,5 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 248,8 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 8 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 15 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,24 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,81 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,19 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,75 | Static axial load factor |
Additional information
H3044X | Adapter sleeve | |
AH3044G | Withdrawal sleeve |
Rulman için çalışma koşulları 23044-BE-XL-K
23044-BE-XL-K için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products