Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
16:18:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



23036-E1-XL-K-TVPB
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 230..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Remanufacturable
Yerine geçer
23036-E1-K-TVPB, 23036E1K.TVPB
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 180 mm | Bore diameter |
D | 280 mm | Outside diameter |
B | 74 mm | Width |
Cr | 1.040.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.450.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 173.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1.760 1/min | Reference speed |
≈m | 15,176 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 190,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 269,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
Ba min | 8 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
da max | 201 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 189 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 254,3 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 201,8 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 8 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 15 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,23 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,9 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,31 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,83 | Static axial load factor |
Additional information
H3036 | Adapter sleeve | |
AH3036 | Withdrawal sleeve |
Rulman için çalışma koşulları 23036-E1-XL-K-TVPB
23036-E1-XL-K-TVPB için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting