Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
02:45:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2305-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 23..-TVH, plastic cage
Yerine geçer
2305TV


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 24 mm | Width |
Cr | 25.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 420 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 12.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 11.900 1/min | Reference speed |
≈m | 0,334 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 32 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 55 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 49,86 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 35,45 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,48 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,32 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,04 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,38 | Static axial load factor |
Rulman için çalışma koşulları 2305-TVH
Yeni
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Schaeffler artık çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma SıcaklığıEU bölgesindeki elektrik new_badge
Enerji Kaynağı8766 h new_badge
Çalışma süresi20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Kullanım sırasında new_badge info_outline