Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:55:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22324-E1-XL-T41D
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 223..-E1-T41A, For oscillating load with restricted diameter tolerances
Remanufacturable
Yerine geçer
22324-E1-T41D, 22324E1.T41D
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 120 mm | Bore diameter |
D | 260 mm | Outside diameter |
B | 86 mm | Width |
Cr | 1.080.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 1.170.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 105.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 2.850 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.000 1/min | Reference speed |
≈m | 21,991 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 134 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 246 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 222,4 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 150,8 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 8 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 15 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,33 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,06 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,06 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,01 | Static axial load factor |
Rulman için çalışma koşulları 22324-E1-XL-T41D
22324-E1-XL-T41D için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products