Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
19:14:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22313-E1-XL-K
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Yerine geçer
22313-E1-K, 22313E1K
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 65 mm | Bore diameter |
D | 140 mm | Outside diameter |
B | 48 mm | Width |
Cr | 350.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 365.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 33.500 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.800 1/min | Reference speed |
≈m | 3,495 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 77 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 83 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
Da max | 128 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum recess radius |
db min | 72 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 5 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 119,3 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 83,2 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 4,8 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 9,5 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,34 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,98 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,96 | Static axial load factor |
Additional information
H2313 | Adapter sleeve | |
AH2313G | Withdrawal sleeve |
Rulman için çalışma koşulları 22313-E1-XL-K
22313-E1-XL-K için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting