Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
03:23:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22319-E1-XL
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 223..-E1, main dimensions to DIN 635-2
Remanufacturable
Yerine geçer
22319-E1, 22319E1
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 95 mm | Bore diameter |
D | 200 mm | Outside diameter |
B | 67 mm | Width |
Cr | 670.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 700.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 61.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.800 1/min | Reference speed |
≈m | 9,883 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 109 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 186 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 171,2 mm | Bore diameter outer ring |
d2 | 116 mm | Raceway diameter of the inner ring |
ds | 6,3 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 12,2 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,33 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,03 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,02 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,98 | Static axial load factor |
Mevcut ürün modeliniz
Design | E1 | Without central rip |
Bore type | Z | Cylindrical |
Cage | JPA | Sheet metal cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 22319-E1-XL
22319-E1-XL için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)