Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:43:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



22356-BEA-XL-K-MB1
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearing 223..-BEA-XL-K-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Remanufacturable
Yerine geçer
22356-E1A-K-MB1, 22356-K-MB


Main Dimensions & Performance Data
d | 280 mm | Bore diameter |
D | 580 mm | Outside diameter |
B | 175 mm | Width |
Cr | 4.150.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 5.300.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 405.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 1.280 1/min | Limiting speed |
nϑr | 670 1/min | Reference speed |
≈m | 217 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 306 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 554 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 5 mm | Maximum recess radius |
da max | 349 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 299 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 12 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Dimensions
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 495,5 mm | Bore diameter outer ring |
ds | 12,5 mm | Diameter lubrication hole |
ns | 23,5 mm | Width of lubricating groove |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,31 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,18 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,24 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,13 | Static axial load factor |
Additional information
H2356X | Adapter sleeve | |
AH2356G | Withdrawal sleeve |
Mevcut ürün modeliniz
Design | BEA | With lose center lip ring |
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Cage | MB1 | Solid brass cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 22356-BEA-XL-K-MB1
22356-BEA-XL-K-MB1 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
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
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting