Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:16:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


222SM320-MA
Spherical Roller Bearing
Spherical roller bearings 222SM, Split spherical roller bearings
Remanufacturable

Main Dimensions & Performance Data
d | 320 mm | Bore diameter |
D | 620 mm | Outside diameter |
C | 165 mm | Width, outer ring |
Cr | 3.100.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.750.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 280.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 450 1/min | Limiting speed |
Fa max | 60.500 N | Maximum axial load |
≈m | 249 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
Mi | 295 Nm | Tightening torque clamping screw |
Ma | 120 Nm | Tightening torque clamping screw |
Dimensions
rmin | 6 mm | Minimum chamfer dimension |
B | 230 mm | Width, inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,24 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,76 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,11 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,7 | Static axial load factor |
Additional information
22268K | Bearing designation | |
H3168-HG | Adapter sleeve | |
SNS3268-H-D | Housing |
Mevcut ürün modeliniz
Design | E1A | Without central rip |
Bore type | Z | Cylindrical |
Cage | MA | Solid brass cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Relubrication feature | Standard | |
Splitted | SM | Split bearing metric |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 222SM320-MA
222SM320-MA için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
