Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:27:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2206-K-2RS-TVH-C3
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-K-2RS-TVH, tapered bore taper 1:12, seals, plastic cage
Yerine geçer
2206K.2RS.TV.C3



Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 20 mm | Width |
Cr | 15.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.650 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 295 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.100 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,26 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 35,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 38 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 56,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
db min | 33 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 5 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 51,56 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 53,33 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 39,55 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 37,3 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,25 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,54 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,93 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,66 | Static axial load factor |
Additional information
H306 | Adapter sleeve |
Rulman için çalışma koşulları 2206-K-2RS-TVH-C3
2206-K-2RS-TVH-C3 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch