Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:06:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2222-K-M-C3
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-K-M, tapered bore taper 1:12, solid brass cage
Yerine geçer
2222K.M.C3
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 110 mm | Bore diameter |
D | 200 mm | Outside diameter |
B | 53 mm | Width |
Cr | 126.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 52.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.650 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.700 1/min | Reference speed |
≈m | 6,94 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 122 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 132 mm | Maximum diameter shaft shoulder |
Da max | 188 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
db min | 118 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 6 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 174,1 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 136,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,28 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,22 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,44 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,33 | Static axial load factor |
Additional information
H322 | Adapter sleeve |
Mevcut ürün modeliniz
Bore type | K | Tapered, taper 1:12 |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | M | Solid brass cage, ball guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | C3 (Group 3) | Internal clearance larger than CN |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 2222-K-M-C3
2222-K-M-C3 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Englisch
Mounting of rolling bearings - Hydraulic mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch