Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
12:59:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2209-2RS-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Yerine geçer
2209.2RS.TV


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 85 mm | Outside diameter |
B | 23 mm | Width |
Cr | 22.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 7.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 465 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.900 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,527 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 52 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 78 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 72,259 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 75,98 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 57,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 53,8 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,21 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 3,03 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,68 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 3,17 | Static axial load factor |
Rulman için çalışma koşulları 2209-2RS-TVH
2209-2RS-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)