Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
00:16:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2206-2RS-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Yerine geçer
2206.2RS.TV


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 20 mm | Width |
Cr | 15.900 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.650 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 295 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 7.100 1/min | Limiting speed |
≈m | 265 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 35,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 56,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 51,56 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 53,33 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 39,55 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 37,3 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,25 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,54 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 3,93 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,66 | Static axial load factor |
Rulman için çalışma koşulları 2206-2RS-TVH
2206-2RS-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)