Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:25:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2203-2RS-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-2RS-TVH, seals, plastic cage
Yerine geçer
2203.2RS.TV


Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter |
D | 40 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
Cr | 8.100 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.010 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 128 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 12.100 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,095 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 21,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 35,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 32,04 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 34,25 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 23,7 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 21,57 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,33 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,93 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,98 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,02 | Static axial load factor |
Mevcut ürün modeliniz
Bore type | Z | Cylindrical |
Sealing | 2RS | Contact seal on both sides |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricant | GA14 | Ball bearing grease, low noise |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 2203-2RS-TVH
2203-2RS-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)