Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
04:11:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2203-TVH
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 22..-TVH, plastic cage
Yerine geçer
2203TV


Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter |
D | 40 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
Cr | 11.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 2.750 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 176 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 19.100 1/min | Limiting speed |
nϑr | 17.400 1/min | Reference speed |
≈m | 0,087 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 21,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 35,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 0,6 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 33,86 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 23,9 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,46 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 1,37 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 2,11 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 1,43 | Static axial load factor |
Rulman için çalışma koşulları 2203-TVH
2203-TVH için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products