Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:44:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20309-TVP
Barrel roller bearing
Barrel roller bearings 203, main dimensions to DIN 635-1
Yerine geçer
20309T
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 100 mm | Outside diameter |
B | 25 mm | Width |
Cr | 87.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 94.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 8.600 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.500 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,881 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 54 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 85,2 mm | Bore diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Mevcut ürün modeliniz
Bore type | Z | Cylindrical |
Cage | TVP | Plastic cage |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Özellikleri