Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
13:45:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20214-TVP
Barrel roller bearing
Barrel roller bearings 202, main dimensions to DIN 635-1
Yerine geçer
20214T
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi


Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
D | 125 mm | Outside diameter |
B | 24 mm | Width |
Cr | 107.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 133.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 14.300 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.700 1/min | Limiting speed |
≈m | 1,133 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 79 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 116 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1,5 mm | Maximum recess radius |
Dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 111 mm | Bore diameter outer ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |