Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
23:13:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



209-XL-NPP-B
Self-aligning deep groove ball bearings
Self-aligning deep groove ball bearings 2..-NPP-B, spherical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Yerine geçer
209-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
DSP | 85 mm | Outside diameter |
B | 19 mm | Width |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.400 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,37 kg | Ağırlık |
Dimensions
d2 | 53,2 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,1 | Calculation factor |


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products