Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:40:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



206-XL-NPP-B
Self-aligning deep groove ball bearings
Self-aligning deep groove ball bearings 2..-NPP-B, spherical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Yerine geçer
206-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
DSP | 62 mm | Outside diameter |
B | 16 mm | Width |
Cr | 19.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.300 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,19 kg | Ağırlık |
Dimensions
d2 | 37,4 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |

