Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:52:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



201-XL-NPP-B
Self-aligning deep groove ball bearings
Self-aligning deep groove ball bearings 2..-NPP-B, spherical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Yerine geçer
201-NPP-B
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 12 mm | Bore diameter |
DSP | 32 mm | Outside diameter |
B | 10 mm | Width |
Cr | 6.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 3.050 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,03 kg | Ağırlık |
Dimensions
d2 | 17,1 mm | Rib diameter sealing inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,3 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 201-XL-NPP-B
201-XL-NPP-B için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


