Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:13:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



209-XL-KRR
Deep groove ball bearing
Radial insert ball bearings 2..-KRR, cylindrical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Yerine geçer
209-KRR
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 45 mm | Bore diameter |
D | 85 mm | Outside diameter |
B | 30 mm | Width |
Cr | 32.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 20.400 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,54 kg | Ağırlık |
Dimensions
D1 | 72,3 mm | Outside diameter seal |
C | 19 mm | Width, outer ring |
C2 | 26,4 mm | Sealing total width |
d1 | 57,9 mm | Rib diameter inner ring |
Calculation factors
f0 | 14,1 | Calculation factor |
Rulman için çalışma koşulları 209-XL-KRR
209-XL-KRR için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-

