Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
13:22:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



203-XL-KRR-AH02
Deep groove ball bearing
Radial insert ball bearings 2..-KRR, cylindrical outer ring, inner ring for fit, R seals on both sides
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 16,2 mm | Bore diameter |
D | 40 mm | Outside diameter |
B | 18,3 mm | Width |
Cr | 9.800 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 4.750 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,08 kg | Ağırlık |
Dimensions
D1 | 32,6 mm | Outside diameter seal |
C | 12 mm | Width, outer ring |
C2 | 12 mm | Sealing total width |
d1 | 24,2 mm | Rib diameter inner ring |
Calculation factors
f0 | 13 | Calculation factor |

