Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:45:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16048-MA
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 160..-MA, single row, solid brass cage
Yerine geçer
16048MA
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 240 mm | Bore diameter |
D | 360 mm | Outside diameter |
B | 37 mm | Width |
Cr | 203.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 255.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 8.700 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 3.200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.100 1/min | Reference speed |
≈m | 14,321 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 250,2 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 349,8 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 2,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 318,4 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 283,05 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 200 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16,4 | Calculation factor |
Mevcut ürün modeliniz
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | MA | Solid brass cage, outer ring guided |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S1 | Rings dimensional stabilized up to 200° |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Bore type | Z | Cylindrical |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 16048-MA
16048-MA için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."