Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
13:21:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1320-M
Self-aligning ball bearing
Self-aligning ball bearing 13..-M, solid brass cage
Yerine geçer
1320M
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 100 mm | Bore diameter |
D | 215 mm | Outside diameter |
B | 47 mm | Width |
Cr | 145.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 57.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 2.900 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 3.850 1/min | Reference speed |
≈m | 8,7 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
da min | 114 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 201 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 181,3 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 135,92 mm | Shoulder diameter inner ring |
C1 | 2,4 mm | Overhang rolling element |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
e | 0,23 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y1 | 2,68 | Dynamic axial load factor |
Y2 | 4,15 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 2,81 | Static axial load factor |
Mevcut ürün modeliniz
Bore type | Z | Cylindrical |
Sealing | Without | Not sealed |
Cage | M | Solid brass cage, ball guided |
Tolerance class | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
Lubricant | Without | Bearing not greased |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Özellikleri
Rulman için çalışma koşulları 1320-M
1320-M için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)