Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Шарикоподшипники радиальные
- Закрепляемые подшипники
- Радиально-упорные шарикоподшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
70
|
120 - 850
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Угол контакта α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Угол контакта α = 40°, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
двухрядные
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
|
70 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, с канавкой для ввода шариков, угол контакта α = 35°
|
 |
33..-B |
12 - 60
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, угол контакта α = 25°
|
 |
|
60
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 25°
|
 |
|
12
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 25°
|
 |
|
12 - 60
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, щелевые уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 25°
|
 |
33..-BD |
15 - 80
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, угол контакта α = 30°
|
 |
|
15 - 80
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 30°
|
 |
|
15 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, щелевые уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 30°
|
 |
33..-DA |
25 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, разъемные, с разъемным внутренним кольцом, угол контакта α = 45°
|
 |
 38 |
10 - 100
|
двухрядные
|
 |
- Шпиндельные подшипники
- Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
QJ2 |
25 - 85
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом
|
 |
QJ2..-N2 |
90 - 420
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом, с двумя стопорными пазами
|
 |
QJ3 |
17 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом
|
 |
QJ3..-N2 |
75 - 260
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом, с двумя стопорными пазами
|
 |
QJ10 |
60 - 140
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом
|
 |
QJ10..-N2 |
85 - 630
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом, с двумя стопорными пазами
|
 |
QJ12 |
360
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом
|
 |
QJ12..-N2 |
200 - 320
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом, с двумя стопорными пазами
|
 |
QJ19 |
85
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом
|
 |
QJ19..-N2 |
260 - 420
|
Основные размеры по DIN 628-4, разъемные, с разъемным внутренним кольцом, с двумя стопорными пазами
|
 |
- Радиальные сферические шарикоподшипники
- Подшипники с тонкими кольцами
- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|