 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
70
|
120 - 850
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
70..-B
|
20 - 360
|
Угол контакта α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Угол контакта α = 40°, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
708
|
300 - 1250
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
718
|
200 - 1500
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
719
|
180 - 1400
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
72..-B
|
10 - 460
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
73..-B
|
12 - 340
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
74..-B
|
25 - 160
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
двухрядные
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
|
70 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, с канавкой для ввода шариков, угол контакта α = 35°
|
 |
33..-B |
12 - 60
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, угол контакта α = 25°
|
 |
|
60
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 25°
|
 |
|
12
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 25°
|
 |
|
12 - 60
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, щелевые уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 25°
|
 |
33..-BD |
15 - 80
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, угол контакта α = 30°
|
 |
|
15 - 80
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 30°
|
 |
|
15 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, щелевые уплотнения с двух сторон, угол контакта α = 30°
|
 |
33..-DA |
25 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные, разъемные, с разъемным внутренним кольцом, угол контакта α = 45°
|
 |
 38 |
10 - 100
|
двухрядные
|
 |