Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
      • Цилиндрические роликоподшипники
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        SL0148
        150 - 400
        Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48
        SL0149
        60 - 400
        Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49
        150 - 400
        Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 48
        60 - 400
        Плавающие подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 49
        SL04..-PP
        130 - 300
        Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, легкая серия, с кольцевыми канавками на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
        SL0450..-PP
        20 - 300
        Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, с кольцевыми канавками на наружном кольце, размерная серия 50, контактные уплотнения с двух сторон
        200 - 1120
        с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 18
        20 - 200
        с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 22
        60 - 500
        с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 29
        20 - 380
        с однобортовым внутренним кольцом, роликовые без сепаратора, размерная серия 30
        20 - 380
        с однобортовым внутренним кольцом, двухрядные, роликовые без сепаратора, размерная серия 50
        25 - 260
        с однобортовым внутренним кольцом, без сепаратора, самоудерживающийся комплект роликов, размерная серия 23
        100 - 300
        Цилиндрический роликоподшипник с однобортовым внутренним кольцом, с дисковым сепаратором, размерная серия 23
        25 - 120
        с однобортовым внутренним кольцом, с сегментным сепаратором, размерная серия 23
        15 - 240
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        25 - 170
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        15 - 260
        Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
        NJ2..-E + HJ
        15 - 260
        Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        17 - 280
        Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
        NJ3..-E + HJ
        17 - 280
        Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        17 - 200
        Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
        NJ22..-E + HJ
        17 - 200
        Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        20 - 200
        Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
        NJ23..-E + HJ
        20 - 200
        Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        30 - 120
        Основные размеры по DIN 5412-1, с однобортовым внутренним кольцом, разъемные, с сепаратором
        NJ4 + HJ
        30 - 120
        Основные размеры по DIN 5412-1, с фасонным упорным кольцом, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        25 - 560
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        460 - 710
        плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        15 - 320
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        17 - 280
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        17 - 380
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        20 - 280
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        30 - 120
        Основные размеры по DIN 5412-1, плавающие подшипники, разъемные, с сепаратором
        NUP2..-E
        17 - 220
        Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        NUP3..-E
        17 - 150
        Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        NUP22..-E
        17 - 220
        Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        NUP23..-E
        20 - 220
        Основные размеры по DIN 5412-1, фиксированные подшипники, разъемные, с сепаратором
        120 - 530
        плавающий подшипник, двухрядный, разъемный, с сепаратором
        40 - 100
        Основные размеры согласно DIN5412-1, плавающий подшипник, разборный, с сепаратором, с керамическими роликами
        40 - 75
        Основные размеры согласно DIN5412-1, плавающий подшипник, разборный, с сепаратором, с керамическими роликами
        65 - 710
        Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором
        75 - 710
        Специальные подшипники, плавающие подшипники, двухрядные, с коническим отверстием, конусность 1:12, разъемные, самоустанавливающиеся, с сепаратором
        • для вала диаметром
          в мм
          Основные свойства  
          3 - 265
          по DIN 5405-1/ISO 3030
          24 - 95
          двухрядный, по DIN 5405-1/ISO 3030
          3/8 " - 3 "
          роликовый подшипник без колец по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
        • для вала диаметром
          в мм
          Основные свойства  
          2 - 60
          по DIN 618/ISO 3245
          8 - 50
          контактное уплотнение с одной стороны, по DIN 618
          8 - 50
          контактное уплотнение с двух сторон, по DIN 618
          8 - 50
          игольчатые без сепаратора
          1/8 " - 3 1/2 "
          по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          1/4 " - 1 1/2 "
          контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          1/2 " - 1 1/2 "
          контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          5/16 " - 1 3/8 "
          тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          5/16 " - 1 1/4 "
          тяжелая серия, контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          7/16 " - 1 1/4 "
          тяжелая серия, контактные уплотнения с двух сторон, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
        • для вала диаметром
          в мм
          Основные свойства  
          3 - 50
          по DIN 618/ISO 3245
          14 - 25
          контактное уплотнение с одной стороны
          1/8 " - 2 3/4 "
          по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          1/4 " - 3/4 "
          контактное уплотнение с одной стороны, по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          5/16 " - 1 3/8 "
          тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
          5/16 " - 1 3/8 "
          контактное уплотнение с одной стороны, тяжелая серия по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
        • для вала диаметром
          в мм
          Основные свойства  
          5 - 110
          легкая серия
          14 - 55
          Легкая серия с улучшенным стальным сепаратором
          30
          Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
          20 - 75
          тяжелая серия
          14 - 160
          Размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
          120 - 415
          Размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
          16 - 35
          Размерная серия 69
          40 - 110
          Размерный ряд 69, двухрядный
          14 - 58
          Размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
          14 - 58
          Размерная серия 49, контактные уплотнения с двух сторон
          5 - 100
          легкая серия
          35 - 55
          Легкая серия, пластиковый сепаратор, две иглы на окно
          15 - 65
          тяжелая серия
          10 - 140
          размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
          110 - 380
          размерная серия 48, по DIN 617/ISO 1206
          12 - 30
          размерная серия 49, по DIN 617/ISO 1206
          32 - 95
          Размерный ряд 69, двухрядный
          10 - 50
          размерная серия 49, контактное уплотнение с одной стороны
          10 - 50
          размерная серия 49, контактное уплотнение с двух сторон
          6 - 90
          без бортов
          25 - 30
          без бортов, двухрядный
          5 - 100
          без бортов
          18 - 60
          без бортов, двухрядный
          5/8 " - 4 1/2 "
          обработанная дорожка качения по ABMA 18.2 - 1982, размеры в дюймах
      • Конические роликоподшипники
      • Однорядные радиальные сферические роликоподшипники
      • Самоустанавливающийся роликоподшипник
    • Упорные шариковые подшипники
    • Упорные роликовые подшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация