Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
      • для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        10 - 1250
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        10 - 710
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        25 - 320
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        25 - 130
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        10 - 220
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
        10 - 220
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
        25 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
        25 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
        10 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
        20 - 160
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
        20 - 45
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
        20 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
        20 - 190
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
        20 - 100
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
        20 - 100
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
        1120
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        630 - 850
        Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
        20 - 125
        одностороннего действия, разъемные
        30 - 495,3
        двустороннего действия, разъемные
        1/4 " - 4 5/8 "
        одностороннего действия, разъемные, с размерами в дюймах
        10 - 140
        одностороннего действия, разъемные
        30 - 80
        одностороннего действия, разъемные
        10 - 200
        одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
        10 - 200
        подкладные кольца для упорных шарикоподшипников 4100
        1/2 " - 6 3/4 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        15 - 142,875
        одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
        30 - 216,662
        двустороннего действия, разъемные
        10 - 300
        одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
        1/2 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
        1/2 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
        12 - 100
        одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
        35 - 70
        одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
        1/4 " - 2 1/4 "
        одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
        1/2 " - 3 1/4 "
        одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
        3/16 " - 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
        1/2 " - 3 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        3/8 " - 1 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        1 1/2 " - 2 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        1/4 " - 6 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
        2 " - 9 1/2 "
        одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
      • Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для шпинделей
      • Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для ходовых винтов
    • Упорные роликовые подшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация