Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные шарикоподшипники

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
511
|
10 - 1250
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
512
|
10 - 710
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
513
|
25 - 320
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
514
|
25 - 130
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
532
|
10 - 220
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
|
 |
532 + U2
|
10 - 220
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
|
 |
533
|
25 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
|
 |
533 + U3
|
25 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
|
 |
522
|
10 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
|
 |
523
|
20 - 160
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
|
 |
524
|
20 - 45
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
|
 |
542
|
20 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
|
 |
542 + U2
|
20 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
|
 |
543
|
20 - 100
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
|
 |
543 + U3
|
20 - 100
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
|
 |
571
|
1120
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
591
|
630 - 850
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
10
|
20 - 125
|
одностороннего действия, разъемные
|
 |
19
|
30 - 495,3
|
двустороннего действия, разъемные
|
 |
20
|
1/4 " - 4 5/8 "
|
одностороннего действия, разъемные, с размерами в дюймах
|
 |
29
|
10 - 140
|
одностороннего действия, разъемные
|
 |
39
|
30 - 80
|
одностороннего действия, разъемные
|
 |
41
|
10 - 200
|
одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
|
 |
41..-AW
|
10 - 200
|
подкладные кольца для упорных шарикоподшипников 4100
|
 |
44
|
1/2 " - 6 3/4 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
5
|
15 - 142,875
|
одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
|
 |
8
|
30 - 216,662
|
двустороннего действия, разъемные
|
 |
9
|
10 - 300
|
одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
|
 |
B
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
|
 |
D
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
|
 |
DL
|
12 - 100
|
одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
|
 |
DM
|
35 - 70
|
одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
|
 |
EW
|
1/4 " - 2 1/4 "
|
одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
|
 |
FT
|
1/2 " - 3 1/4 "
|
одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
|
 |
FT0
|
3/16 " - 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
|
 |
GT
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
HW
|
3/8 " - 1 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
MW
|
1 1/2 " - 2 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
W
|
1/4 " - 6 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
XW
|
2 " - 9 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
- Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для шпинделей
- Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для ходовых винтов
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Стационарные подшипниковые узлы
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 Black Series |
|
|
|
LASE |
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, L-уплотнения
|
 |
PASE |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения
|
 |
PASE..-FA125 |
20 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения, с защитой от коррозии
|
 |
PASEY |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнения
|
 |
PSHE |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
|
 |
PSHEY |
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
|
 |
RASE |
17 - 120
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
|
 |
RASE..-FA164 |
20 - 120
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, для температур до +250 °C
|
 |
RASE..-FA125 |
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, с защитой от коррозии
|
 |
RASEA |
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с закрепительной втулкой, R-уплотнениями
|
 |
RASEL |
20 - 70
|
корпус из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения
|
 |
RASEY |
12 - 90
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
|
 |
RSAO |
30 - 100
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
|
 |
RSHE |
17 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнения
|
 |
RSHEY |
15 - 60
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
|
 |
TASE |
20 - 80
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
|
 |
TSHE |
20 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
|
 |
PB |
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения
|
 |
PBS |
12 - 40
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
|
 |
PBY |
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнения
|
 |
RPB |
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом и резиновым демпфирующим кольцом, P-уплотнениями
|
 |
RASEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
|
 |
PASE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнения
|
 |
RSHEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
|
 |
PSHE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнения
|
 |
SUBPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUCPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUGPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
CUGPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
|
 |
SUBPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUCPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUGPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
CUGPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
|
 |
- Фланцевые подшипниковые узлы
- Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями
- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|