Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные шарикоподшипники

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
511
|
10 - 1250
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
512
|
10 - 710
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
513
|
25 - 320
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
514
|
25 - 130
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
532
|
10 - 220
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
|
 |
532 + U2
|
10 - 220
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
|
 |
533
|
25 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом, разъемные
|
 |
533 + U3
|
25 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, с самоустанавливающимся свободным кольцом и подкладным кольцом, разъемные
|
 |
522
|
10 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
|
 |
523
|
20 - 160
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
|
 |
524
|
20 - 45
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, разъемные
|
 |
542
|
20 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
|
 |
542 + U2
|
20 - 190
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
|
 |
543
|
20 - 100
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами, разъемные
|
 |
543 + U3
|
20 - 100
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, двустороннего действия, с самоустанавливающимися свободными кольцами и одним или двумя подкладными кольцами, разъемные
|
 |
571
|
1120
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
591
|
630 - 850
|
Основные размеры по DIN 711/ISO 104, одностороннего действия, разъемные
|
 |
10
|
20 - 125
|
одностороннего действия, разъемные
|
 |
19
|
30 - 495,3
|
двустороннего действия, разъемные
|
 |
20
|
1/4 " - 4 5/8 "
|
одностороннего действия, разъемные, с размерами в дюймах
|
 |
29
|
10 - 140
|
одностороннего действия, разъемные
|
 |
39
|
30 - 80
|
одностороннего действия, разъемные
|
 |
41
|
10 - 200
|
одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
|
 |
41..-AW
|
10 - 200
|
подкладные кольца для упорных шарикоподшипников 4100
|
 |
44
|
1/2 " - 6 3/4 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
5
|
15 - 142,875
|
одностороннего действия, разъемные, самоустанавливающиеся
|
 |
8
|
30 - 216,662
|
двустороннего действия, разъемные
|
 |
9
|
10 - 300
|
одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
|
 |
B
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
|
 |
D
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
|
 |
DL
|
12 - 100
|
одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
|
 |
DM
|
35 - 70
|
одностороннего действия, разъемные, канавка на дорожке качения
|
 |
EW
|
1/4 " - 2 1/4 "
|
одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
|
 |
FT
|
1/2 " - 3 1/4 "
|
одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
|
 |
FT0
|
3/16 " - 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, плоская дорожка качения, размеры в дюймах
|
 |
GT
|
1/2 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
HW
|
3/8 " - 1 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
MW
|
1 1/2 " - 2 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
W
|
1/4 " - 6 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
XW
|
2 " - 9 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, размеры в дюймах
|
 |
- Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для шпинделей
- Осевые радиально-упорные шарикоподшипники для ходовых винтов
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
- Втулки подшипников скольжения
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
EGB..-E40
|
3 - 300
|
втулки, необслуживаемые, со стальной основой
|
 |
EGBZ..-E40
|
4,763 - 50,8
|
втулки, необслуживаемые, со стальной основой, размеры в дюймах
|
 |
EGB..-E40-B
|
4 - 100
|
втулки, необслуживаемые, с основой из бронзы
|
 |
EGB..-E50
|
8 - 100
|
втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
|
 |
EGF..-E40
|
6 - 40
|
втулки с буртиком, необслуживаемые, со стальной основой
|
 |
EGF..-E40-B
|
6 - 40
|
втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы
|
 |
ZGB
|
30 - 200
|
цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379
|
 |
ZWB
|
20 - 200
|
цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие
|
 |
- Упорные шайбы, Полосы
- Шарнирные подшипники
- Шарнирные головки
|