Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
    • Упорные роликовые подшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
    • Подшипниковые узлы с корпусами
      • Стационарные подшипниковые узлы
      • Фланцевые подшипниковые узлы
        для вала диаметром
        в мм
        Основные свойства  
        Black Series  
        FLCTE
        12 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом и P-уплотнениями, без возможности повторного смазывания
        FLCTEY
        12 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями, без возможности повторного смазывания
        GLCTE
        12 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        LCJT
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, лабиринтными уплотнениями с двух сторон (L-уплотнения), температуры от –40 °C до +180 °C
        PCFT
        12 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        PCJT
        12 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        PCJT..-FA125
        25 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями, с защитой от коррозии
        PCJTY
        12 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
        RCJT
        17 - 75
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
        RCJT..-FA125
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, с защитой от коррозии
        RCJT..-FA164
        30 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, для температур до +250 °C
        RCJTA
        20 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, закрепительной втулкой, R-уплотнениями
        RCJTY
        12 - 75
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
        RCJTZ
        20 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
        TCJT
        20 - 65
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
        RALT
        25
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, штампованным стальным корпусом, эксцентриковым закрепительным кольцом, легкая серия, P-уплотнения
        RALT..-FA125
        20
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, стальной лист, эксцентриковое закрепительное кольцо, легкая серия, Р-уплотнение, защита от коррозии
        PCSLT
        20 - 30
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, штампованным стальным корпусом, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        RAT
        12 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, штампованным стальным корпусом, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        RATY
        12 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, штампованным стальным корпусом, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
        RCSMF
        12 - 30
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, штампованным стальным корпусом, резиновым демпфирующим кольцом, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластмассовым корпусом, закрепляемым подшипником с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластмассовым корпусом, подшипником с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнениями
        GLCTE..-TV-FA125
        20 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластмассовым корпусом, подшипником с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнениями
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
        20 - 40
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 40
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 40
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
        30 - 40
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и уплотнители P, Corrotect, смазываемые
        40
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на внутреннем кольце и RSR-уплотнения, кольца и подшипники качения из нержавеющей стали, смазываемые
        40
        фланцевые подшипниковые узлы с двумя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на внутреннем кольце и RSR-уплотнения, кольца и подшипники качения из нержавеющей стали, смазываемые
        PCFTR
        15 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя отверстиями, корпусом из серого чугуна, с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        RALTR
        20 - 25
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя отверстиями, штампованный стальной корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо, легкая серия, P-уплотнения, без возможности повторного смазывания
        RATR
        20 - 35
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя отверстиями, штампованным стальным корпусом, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        RRTR
        25 - 35
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя отверстиями, штампованным стальным корпусом, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
        RATRY
        30 - 35
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя отверстиями, штампованным стальным корпусом, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
        GRA
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя/четырьмя отверстиями, штампованным стальным корпусом, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        GRRY..-VA
        20 - 30
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя/четырьмя отверстиями, штампованным стальным корпусом, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями, с защитой от коррозии
        RA
        12 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя/четырьмя отверстиями, штампованным стальным корпусом, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        RAY
        12 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя/четырьмя отверстиями, штампованным стальным корпусом, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
        RRY..-VA
        12 - 30
        Фланцевые подшипниковые узлы с тремя/четырьмя отверстиями, штампованным стальным корпусом, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями, коррозионностойкие, несмазываемые
        PCCJ
        25 - 40
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, двухрядными радиально-упорными шарикоподшипниками, P-уплотнениями
        PCF
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        PCJ
        12 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпус из серого чугуна, с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        PCJ..-FA125
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями, с защитой от коррозии
        PCJY
        12 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
        RCJ
        17 - 120
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
        RCJ..-FA125
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, с защитой от коррозии
        RCJ..-FA164
        25 - 120
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, для температур до +250 °C
        30 - 70
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения, для температур от -40 °C до +180 °C
        RCJO
        30 - 100
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, серия 63, R-уплотнения
        RCJY
        12 - 90
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
        PME
        20 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
        PMEY
        20 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
        RFE
        25 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
        RME
        20 - 120
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
        RMEO
        30 - 100
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, серия 63, R-уплотнения
        RMEY
        20 - 90
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, резьбовым штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
        TCJ
        20 - 80
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
        TFE
        25 - 60
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
        TME
        20 - 80
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, корпусом из серого чугуна, центрирующим буртиком, эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, пластмассовым корпусом, закрепляемым подшипником с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
        20 - 50
        Фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, пластмассовым корпусом, подшипником с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнениями
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, пластиковый корпус, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
        20 - 50
        фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
        30 - 40
        фланцевые подшипниковые узлы с четырьмя отверстиями, пластиковый корпус, эксцентриковое закрепительное кольцо и уплотнители H, Corrotect, смазываемые
      • Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения
    • для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      3 - 300
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой
      4,763 - 50,8
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой, размеры в дюймах
      4 - 100
      втулки, необслуживаемые, с основой из бронзы
      8 - 100
      втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, со стальной основой
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы
      30 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379
      20 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие
    • Шарнирные подшипники
    • Шарнирные головки

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация