Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
    • Радиальные шариковые подшипники
    • Радиальные роликоподшипники
    • Упорные шариковые подшипники
    • Упорные роликовые подшипники
    • Комбинированные упорные/радиальные подшипники
    • Опорно-поворотные устройства
      для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      VLA20
      304 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VLI20
      325 - 984
      легкая серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VLU20
      304 - 984
      легкая серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VSA20
      342 - 1022
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSI20
      325 - 984
      стандартная серия 20, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSU20
      342 - 1022
      стандартная серия 20, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VSA25
      655 - 955
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSI25
      610 - 910
      стандартная серия 25, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      VSU25
      655 - 955
      стандартная серия 25, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      VA
      135 - 235
      с зубчатым венцом на наружном кольце
      VI
      216 - 332
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце
      VU
      124,5 - 565
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      XSA14
      344 - 1024
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на наружном кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XSI14
      325 - 984
      стандартная серия 14, с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XSU08
      130 - 360
      стандартная серия 08, без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
      XSU14
      344 - 1024
      стандартная серия 14, без зубчатого венца, контактные уплотнения с двух сторон
      XA
      171 - 274
      с зубчатым венцом на наружном кольце, с уплотнением
      XI
      216
      с зубчатым венцом на внутреннем кольце, контактные уплотнения с двух сторон
      XU
      40 - 384
      без зубчатого венца, уплотнения с обеих сторон
      XV
      30 - 110
      без зубчатого венца, пластинчатое уплотнение с двух сторон
    • Подшипниковые узлы с корпусами
    • Корпуса для подшипников
    • Детали подшипников качения и принадлежности
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения
    • для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      3 - 300
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой
      4,763 - 50,8
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой, размеры в дюймах
      4 - 100
      втулки, необслуживаемые, с основой из бронзы
      8 - 100
      втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, со стальной основой
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы
      30 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379
      20 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие
    • Шарнирные подшипники
      для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      GE..-DO
      6 - 1000
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-DO-2RS
      15 - 300
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      GE..-FO
      6 - 12
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-FO-2RS
      15 - 280
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      GE..-PB
      6 - 30
      Размерная серия K, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-LO
      12 - 320
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-HO-2RS
      17 - 80
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      GE..-ZO
      19,05 - 76,2
      размеры в дюймах, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-UK
      6 - 30
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-UK-2RS
      17 - 300
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      GE..-DW
      320 - 1000
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-DW-2RS2
      320 - 1000
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, уплотнения с обеих сторон
      GE..-FW
      6 - 25
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      GE..-FW-2RS
      30 - 280
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
      GE..-PW
      6 - 30
      Размерная серия K, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
      25 - 200
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
      10 - 200
      обслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
      25 - 200
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
      10 - 360
      необслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
    • Шарнирные головки

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация