Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
  • Подшипники качения
  • Направляющие ролики
  • Подшипники скольжения
    • для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      3 - 300
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой
      4,763 - 50,8
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой, размеры в дюймах
      4 - 100
      втулки, необслуживаемые, с основой из бронзы
      8 - 100
      втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, со стальной основой
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы
      30 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379
      20 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие
    • Шарнирные подшипники
    • Шарнирные головки
      для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      GIL..-DO
      6 - 30
      с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба
      GIL..-DO-2RS
      35 - 80
      с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, левая резьба
      GIR..-DO
      6 - 30
      с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GIR..-DO-2RS
      35 - 80
      с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, правая резьба
      GAL..-DO
      6 - 30
      с наружной резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12 240-4, левая резьба
      GAL..-DO-2RS
      35 - 80
      с наружной резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, левая резьба
      GAR..-DO
      6 - 30
      с наружной резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12 240-4, правая резьба
      GAR..-DO-2RS
      35 - 80
      с наружной резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, правая резьба
      GIHNRK..-LO
      12 - 200
      с зажимом хвостовика винтами, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GIHRK..-DO
      20 - 120
      с зажимом хвостовика винтами, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GK..-DO
      10 - 80
      с приварным хвостовиком, обслуживаемые, по DIN ISO 12240
      GF..-DO
      20 - 120
      с приварным хвостовиком, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4
      GIKL..-PB
      6 - 30
      с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба
      GIKR..-PB
      6 - 30
      с внутренней резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GAKL..-PB
      6 - 30
      с наружной резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12 240-4, левая резьба
      GAKR..-PB
      6 - 30
      с наружной резьбой, обслуживаемые, по DIN ISO 12 240-4, правая резьба
      GIL..-UK
      6 - 30
      с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба
      GIR..-UK
      6 - 30
      с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GIL..-UK-2RS
      35 - 80
      с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, левая резьба
      GIR..-UK-2RS
      35 - 80
      с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, правая резьба
      GAL..-UK
      6 - 30
      с наружной резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12 240-4, левая резьба
      GAR..-UK
      6 - 30
      с наружной резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GAL..-UK-2RS
      35 - 80
      с наружной резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, левая резьба
      GAR..-UK-2RS
      35 - 80
      с наружной резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, с контактными уплотнениями с двух сторон, правая резьба
      GIKL..-PW
      6 - 30
      с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба
      GIKR..-PW
      6 - 30
      с внутренней резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GIKPR..-PW
      10 - 30
      с внутренней резьбой, необслуживаемые, мелкая внутренняя резьба, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GAKL..-PW
      6 - 30
      с наружной резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12 240-4, левая резьба
      GAKR..-PW
      6 - 30
      с наружной резьбой, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GIKSL..-PS
      5 - 30
      с внутренней резьбой, из легированной стали, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба
      GIKSR..-PS
      5 - 30
      с внутренней резьбой, из легированной стали, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GIKPSR..-PS
      5 - 30
      с внутренней резьбой, из легированной стали, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба
      GAKSL..-PS
      5 - 30
      с наружной резьбой, из легированной стали, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, левая резьба
      GAKSR..-PS
      5 - 30
      с наружной резьбой, из легированной стали, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-4, правая резьба

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация