Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
- Втулки подшипников скольжения
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
EGB..-E40
|
3 - 300
|
втулки, необслуживаемые, со стальной основой
|
 |
EGBZ..-E40
|
4,763 - 50,8
|
втулки, необслуживаемые, со стальной основой, размеры в дюймах
|
 |
EGB..-E40-B
|
4 - 100
|
втулки, необслуживаемые, с основой из бронзы
|
 |
EGB..-E50
|
8 - 100
|
втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
|
 |
EGF..-E40
|
6 - 40
|
втулки с буртиком, необслуживаемые, со стальной основой
|
 |
EGF..-E40-B |
6 - 40
|
втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы
|
 |
ZGB
|
30 - 200
|
цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379
|
 |
ZWB
|
20 - 200
|
цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие
|
 |
- Упорные шайбы, Полосы
- Шарнирные подшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
GE..-DO
|
6 - 1000
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-DO-2RS
|
15 - 300
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-FO
|
6 - 12
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-FO-2RS
|
15 - 280
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-PB
|
6 - 30
|
Размерная серия K, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-LO
|
12 - 320
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-HO-2RS
|
17 - 80
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-ZO
|
19,05 - 76,2
|
размеры в дюймах, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-UK
|
6 - 30
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-UK-2RS
|
17 - 300
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-DW
|
320 - 1000
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-DW-2RS2
|
320 - 1000
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, уплотнения с обеих сторон
|
 |
GE..-FW
|
6 - 25
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-FW-2RS
|
30 - 280
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-PW
|
6 - 30
|
Размерная серия K, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-SX
|
25 - 200
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
|
 |
GE..-AX
|
10 - 200
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
|
 |
GE..-SW
|
25 - 200
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
|
 |
GE..-AW
|
10 - 360
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
|
 |
- Шарнирные головки
|