Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников

- Стационарные корпуса
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 SNS
|
112,71 - 530
|
Разъемные, для сферических роликоподшипников, для смазывания консистентной смазкой
|
 |
 SAF
|
1 3/8 " - 8 "
|
Разъемный, для сферических роликоподшипников, диаметр вала в дюймах
|
 |
 SNV..-K
|
19,05 - 140
|
Основные размеры по DIN 736/DIN 737, разъемные, под консистентную смазку и масло
|
 |
 SNV..-Z
|
20 - 160
|
Основные размеры по DIN 738/DIN 739, разъемные, под консистентную смазку и масло
|
 |
 S30..-K
|
110 - 450
|
Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников, с войлочным уплотнением, под консистентную смазку
|
 |
 SD5
|
150 - 300
|
Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников, с войлочным уплотнением, под консистентную смазку
|
 |
 BND
|
60 - 420
|
Неразъемные, под консистентную смазку
|
 |
 LOE2
|
85 - 240
|
Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
|
 |
 LOE3
|
50 - 180
|
Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с цилиндрическим отверстием, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
|
 |
 LOE5
|
75 - 220
|
Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
|
 |
 LOE6
|
60 - 160
|
Разъемные, для двухрядных радиальных сферических роликоподшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с лабиринтным уплотнением, под смазку маслом
|
 |
 VRE3
|
25 - 120
|
Неразъемные, под консистентную смазку, с войлочным уплотнением + V-образным кольцом
|
 |
- Фланцевые корпуса

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Закрепительные втулки
- Стяжные втулки
- Шлицевые гайки
- Гайки валов
- Прецизионные шлицевые гайки
- Стопорные шайбы
- Стопорные бугели
- Тела качения
- Уплотнения с корпусом
- Уплотнения
- Кольца упорных подшипников
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
AS
|
4 - 160
|
подходит к AXK и K811, по DIN 5405-3/ISO 303
|
 |
LS
|
15 - 160
|
подходит к AXK и K811
|
 |
GS811
|
16 - 324
|
по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
|
 |
GS812
|
32 - 304
|
по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
|
 |
GS893
|
32 - 154
|
по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
|
 |
GS894
|
62 - 325
|
по DIN 616/ ISO 104, центрируемые по наружному диаметру
|
 |
WS811
|
15 - 320
|
по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
|
 |
WS812
|
30 - 300
|
по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
|
 |
WS893
|
30 - 150
|
по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
|
 |
WS894
|
60 - 320
|
по DIN 616/ISO 104, центрируемые по внутренней поверхности
|
 |
TWA
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
|
 |
TWB
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
|
 |
TWC
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
|
 |
TWD
|
1/4 " - 4 1/8 "
|
подходят к упорным игольчатым подшипникам TC по ABMA 21.2 - 1988, размеры в дюймах
|
 |
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Подшипники скольжения
|