Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Упорные цилиндрические роликоподшипники

 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
811 |
15 - 320
|
одинарные, скомбинированы из K811, GS, WS
|
 |
812 |
30 - 300
|
одинарные, скомбинированы из K812, GS, WS
|
 |
893 |
30 - 150
|
одинарные, скомбинированы из K893, GS, WS
|
 |
894 |
60 - 320
|
одинарные, скомбинированы из K894, GS, WS
|
 |
K811 |
15 - 320
|
одностороннего действия, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
|
 |
K812 |
30 - 300
|
одностороннего действия, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
|
 |
K893 |
30 - 150
|
одностороннего действия, двухрядные, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
|
 |
K894 |
60 - 320
|
одностороннего действия, двухрядные, сочетаемы с кольцами упорных подшипников
|
 |
RCT |
1 5/8 " - 9 5/16 "
|
одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
|
 |
RT6 |
1 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
|
 |
RT7 |
2 " - 10 "
|
одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
|
 |
RTL |
7/8 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
|
 |
RTW6 |
1 " - 3 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах, самоустанавливающиеся
|
 |
RWCT |
2 " - 4 1/2 "
|
одностороннего действия, разъемные, цилиндрические ролики, размеры в дюймах
|
 |
- Упорные игольчатые подшипники

- Упорные-радиальные сферические роликоподшипники

- Упорно-радиальные роликоподшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Корпуса для подшипников
- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Опорные ролики
 |
для осей диаметром в мм |
Основные свойства |
|
RSTO
|
7 - 60
|
без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов
|
 |
STO
|
6 - 50
|
без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов
|
 |
RNA22..-2RSR
|
10 - 58
|
без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NA22..-2RSR
|
6 - 50
|
без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NATR..-PP
|
5 - 50
|
с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NATV..-PP
|
5 - 50
|
игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NATR
|
5 - 30
|
с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
NATV
|
5 - 30
|
игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
NUTR |
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWTR..-2RS |
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWTR..-2RS-RR |
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с обеих сторон, с покрытием Corrotect
|
 |
NNTR..-2ZL |
50 - 130
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, со средним бортиком, с двух сторон защитные шайбы с пластинчатым кольцом
|
 |
- Опорные ролики с цапфой
- Направляющие ролики
- Направляющие ролики с цапфой
- Подшипники скольжения
|