Schaeffler Каталог продукции - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)
Наглядная классификация наших подшипников для вращательного движения.
Наглядная классификация наших подшипников линейного перемещения.
Помощник выбора подшипника:
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего подшипника для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящей линейной направляющей для Вашей конструкции.
Программа-помощник облегчит Вам выбор подходящего корпуса для Вашей конструкции
Здесь Вы найдете основные сведения о расчете, смазывании и монтаже подшипников.
Здесь Вы найдете объяснения для терминов из теории и практики применения подшипников
Здесь по старому обозначению Вы найдете новое унифицированное обозначение INA и FAG.
Определяет устройство Heater, подходящее для вашего подшипника.
Определяет основные частоты для вашего подшипника.
Наша программа онлайн-обучения, состоящая из коротких учебных модулей, позволит Вам в кратчайший срок овладеть необходимыми знаниями о подшипниках качения.
Находит соответствующие подшипники INA и FAG по обозначениям других производителей.

Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности

 

Отменить выбор
 
Выберите требуемые свойства для целевого поиска изделий. Вы можете ограничить список результатов путем выбора или отмены каких-либо свойств.
Радиальная нагрузкаОсевая нагрузка в одном направленииОсевая нагрузка в двух направленияхМоменты сил относительно всех осейСтатические угловые ошибки и перекосыДинамические угловые ошибки и перекосыУплотнение с одной стороныУплотнения с обеих сторонБез уплотненийС защитой от коррозииСмазка на весь срок службы, НеобслуживаемостьСмазывание консистентной смазкойСмазывание масломКомпактная конструкцияОбгонная муфтаРазъемный

  Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
    • Основные свойства  
      приборы для точной выверки шкивов и звездочек цепной передачи
      Принадлежности: LASER-SMARTY2
      приборы для измерения и регулирования оптимального усилия натяга ремней
      система выверки для сопряженных и несопряженных валов
      • Основные свойства  
        Многофункциональная смазка для соответствующего применения в широком диапазоне температур
        Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D ≤ 62 мм
        Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D > 62 мм
        Высоконагрузочная смазка для различных случаев применения линейных контактов
        Высоконагрузочная смазка для прокатных станов, бумагоделательных машин и рельсового транспорта
        Высоконагрузочная смазка для основных подшипников в ветроэнергетических установках, горнодобывающем оборудовании и строительных машинах
        Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения
        Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения с очень высокой нагрузкой, небольшой частотой вращения и сильными вибрациями
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +90°C
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +110°C
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +120°C
        Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +200°C
        Специальная смазка для применения при высоких скоростях, высокой частоте вращения и при невысоких нагрузках
        Специальная смазка для применения при сильных вибрациях или колебательных движениях
        Специальная смазка для подшипников качения, используемых при производстве продуктов питания
        Специальная консистентная смазка для применения в чистых помещениях
        Специальная смазка для подшипников качения и линейных систем с колебательными движениями
        монтажные и многоцелевые пасты
    • для вала диаметром
      в мм
      Основные свойства  
      3 - 300
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой
      4,763 - 50,8
      втулки, необслуживаемые, со стальной основой, размеры в дюймах
      4 - 100
      втулки, необслуживаемые, с основой из бронзы
      8 - 100
      втулки, малообслуживаемые, со стальной основой и смазочными карманами
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, со стальной основой
      6 - 40
      втулки с буртиком, необслуживаемые, с основой из бронзы
      30 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, необслуживаемые, по DIN ISO 4379
      20 - 200
      цилиндрические втулки подшипников скольжения, намотанные, с ELGOTEX, необслуживаемые, износостойкие

Вам уже известно условное обозначение нужного изделия INA или FAG?
Тогда включите латинскую раскладку клавиатуры и введите первые буквы условного обозначения:

Различие в заглавных и строчных буквах, а также пробелы игнорируются. Следует использовать только латинские буквы!
Либо воспользуйтесь для подбора подшипника нашим Помощником, который приведет Вас к нужному изделию:

Компания Schaeffler использует файлы cookie для оптимизации работы сайта. Продолжая работать с нашим сайтом, вы тем самым соглашаетесь на использование файлов cookie.  Дальнейшая информация