Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Радиальные шариковые подшипники

- Шарикоподшипники радиальные
- Закрепляемые подшипники
- Радиально-упорные шарикоподшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
70 |
120 - 850
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
70..-B |
20 - 360
|
Угол контакта α = 40°
|
 |
70..-B-2RS
|
20 - 40
|
Угол контакта α = 40°, контактное уплотнение с двух сторон
|
 |
708 |
300 - 1250
|
Угол контакта α = 30°
|
 |
718 |
200 - 1500
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
718..-B
|
30 - 80
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
719 |
180 - 1400
|
Основные размеры согласно DIN 628-1, угол контакта α = 30°
|
 |
72..-B |
10 - 460
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
72..-B-2RS
|
10 - 70
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
73..-B |
12 - 340
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
73..-B-2RS
|
15 - 40
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
74..-B |
25 - 160
|
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
|
 |
 30 |
5 - 40
|
двухрядные
|
 |
 32 |
10 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 33 |
12 - 110
|
Основные размеры по DIN 628-3, двухрядные
|
 |
 38 |
10 - 100
|
двухрядные
|
 |
- Шпиндельные подшипники
- Шарикоподшипники радиально-упорные с четырехточечным контактом
- Радиальные сферические шарикоподшипники
- Подшипники с тонкими кольцами
- Радиальные роликоподшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные упорные/радиальные подшипники
- Опорно-поворотные устройства

- Подшипниковые узлы с корпусами

- Стационарные подшипниковые узлы
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
 Black Series
|
|
|
|
LASE
|
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, L-уплотнения
|
 |
PASE
|
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения
|
 |
PASE..-FA125
|
20 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения, с защитой от коррозии
|
 |
PASEY
|
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнения
|
 |
PSHE
|
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
|
 |
PSHEY
|
12 - 60
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
|
 |
RASE
|
17 - 120
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
|
 |
RASE..-FA164
|
20 - 120
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, для температур до +250 °C
|
 |
RASE..-FA125
|
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, с защитой от коррозии
|
 |
RASEA
|
20 - 50
|
корпус из серого чугуна, подшипник с закрепительной втулкой, R-уплотнениями
|
 |
RASEL
|
20 - 70
|
корпус из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения
|
 |
RASEY
|
12 - 90
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
|
 |
RSAO
|
30 - 100
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями
|
 |
RSHE
|
17 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнения
|
 |
RSHEY
|
15 - 60
|
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, R-уплотнениями
|
 |
TASE
|
20 - 80
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
|
 |
TSHE
|
20 - 60
|
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, T-уплотнениями
|
 |
PB
|
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнения
|
 |
PBS
|
12 - 40
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями
|
 |
PBY
|
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнения
|
 |
RPB
|
12 - 30
|
штампованный стальной корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом и резиновым демпфирующим кольцом, P-уплотнениями
|
 |
RASEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
|
 |
PASE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнения
|
 |
RSHEY..-TV-VA
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, исполнение VA, R-уплотнения
|
 |
PSHE..-TV-FA125
|
20 - 50
|
пластмассовый корпус, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, с покрытием Corrotect, P-уплотнения
|
 |
SUBPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUCPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUGPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
CUGPP
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, широкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
|
 |
SUBPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, резьбовые штифты на тонком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUCPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, резьбовые штифты на широком внутреннем кольце и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
SUGPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, исполнение VA, смазываемые
|
 |
CUGPPA
|
20 - 50
|
пластиковый корпус, узкий, эксцентриковое закрепительное кольцо и RSR-уплотнения, Corrotect, смазываемые
|
 |
- Фланцевые подшипниковые узлы
- Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями
- Корпуса для подшипников

- Детали подшипников качения и принадлежности
- Продукция для ремонтных работ
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Опорные ролики
 |
для осей диаметром в мм |
Основные свойства |
|
RSTO
|
7 - 60
|
без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов
|
 |
STO
|
6 - 50
|
без осевого центрирования, наружное кольцо без бортов
|
 |
RNA22..-2RSR
|
10 - 58
|
без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NA22..-2RSR
|
6 - 50
|
без осевого центрирования, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
NATR..-PP
|
5 - 50
|
с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NATV..-PP
|
5 - 50
|
игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NATR
|
5 - 30
|
с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
NATV
|
5 - 30
|
игольчатые без сепаратора, с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
NUTR
|
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWTR..-2RS
|
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWTR..-2RS-RR
|
15 - 50
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, контактные уплотнения с обеих сторон, с покрытием Corrotect
|
 |
NNTR..-2ZL
|
50 - 130
|
роликовые без сепаратора, с осевым центрированием, со средним бортиком, с двух сторон защитные шайбы с пластинчатым кольцом
|
 |
- Опорные ролики с цапфой
- Направляющие ролики
- Направляющие ролики с цапфой
- Подшипники скольжения
|