Подшипники качения, Подшипники скольжения, Принадлежности
- Подшипники качения
- Продукция для ремонтных работ
- Монтаж и демонтаж
- Выверка
- Смазывание
- Смазочные материалы
 |
Основные свойства |
|
ARCANOL-MULTITOP
|
Многофункциональная смазка для соответствующего применения в широком диапазоне температур
|
 |
ARCANOL-MULTI2
|
Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D ≤ 62 мм
|
 |
ARCANOL-MULTI3
|
Многофункциональная смазка для шариковых подшипников D > 62 мм
|
 |
ARCANOL-LOAD150
|
Высоконагрузочная смазка для различных случаев применения линейных контактов
|
 |
ARCANOL-LOAD220
|
Высоконагрузочная смазка для прокатных станов, бумагоделательных машин и рельсового транспорта
|
 |
ARCANOL-LOAD400
|
Высоконагрузочная смазка для основных подшипников в ветроэнергетических установках, горнодобывающем оборудовании и строительных машинах
|
 |
ARCANOL-LOAD460
|
Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения
|
 |
ARCANOL-LOAD1000
|
Высоконагрузочная смазка для больших подшипников качения с очень высокой нагрузкой, небольшой частотой вращения и сильными вибрациями
|
 |
ARCANOL-TEMP90
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +90°C
|
 |
ARCANOL-TEMP110
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +110°C
|
 |
ARCANOL-TEMP120
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +120°C
|
 |
ARCANOL-TEMP200
|
Высокотемпературная смазка для длительной эксплуатации при температурах до +200°C
|
 |
ARCANOL-SPEED2,6
|
Специальная смазка для применения при высоких скоростях, высокой частоте вращения и при невысоких нагрузках
|
 |
ARCANOL-VIB3
|
Специальная смазка для применения при сильных вибрациях или колебательных движениях
|
 |
ARCANOL-FOOD2
|
Специальная смазка для подшипников качения, используемых при производстве продуктов питания
|
 |
ARCANOL-CLEAN-M
|
Специальная консистентная смазка для применения в чистых помещениях
|
 |
ARCANOL-MOTION2
|
Специальная смазка для подшипников качения и линейных систем с колебательными движениями
|
 |
ARCANOL-MOUNTINGPASTE
|
монтажные и многоцелевые пасты
|
 |
- Смазочные средства
- Контроль
- Обгонные муфты
- Звездочки-натяжители цепи, ролики-натяжители ремня
- Направляющие ролики
- Опорные ролики
- Опорные ролики с цапфой
 |
с диаметром хвостовика в мм |
Основные свойства |
|
KR..-PP
|
6 - 30
|
с осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
KR
|
6 - 18
|
с осевым центрированием, двусторонние щелевые уплотнения
|
 |
KRE..-PP
|
9 - 35
|
с осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
KRV..-PP
|
6 - 30
|
с осевым центрированием, без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон
|
 |
NUKR
|
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
NUKRE
|
20 - 35
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWKR..-2RS
|
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
PWKR..-2RS-RR
|
16 - 30
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, контактные уплотнения с обеих сторон, с покрытием Corrotect
|
 |
PWKRE..-2RS
|
20 - 35
|
с осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
 Адаптер подключения к централизованной системе смазки
|
|
|
|
- Направляющие ролики
- Направляющие ролики с цапфой
 |
с диаметром хвостовика в мм |
Основные свойства |
|
ZL2..-DRS
|
16 - 25
|
контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
ZL52..-DRS
|
14 - 35
|
двухрядные, контактное уплотнение с одной стороны
|
 |
ZLE52..-2Z
|
18 - 35
|
двухрядные, эксцентрическая цапфа, щелевые уплотнения с двух сторон
|
 |
KR52..-2RS
|
12 - 30
|
двухрядные, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
- Подшипники скольжения
- Втулки подшипников скольжения
- Упорные шайбы, Полосы
- Шарнирные подшипники
 |
для вала диаметром в мм |
Основные свойства |
|
GE..-DO
|
6 - 1000
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-DO-2RS
|
15 - 300
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-FO
|
6 - 12
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-FO-2RS
|
15 - 280
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-PB
|
6 - 30
|
Размерная серия K, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-LO
|
12 - 320
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-HO-2RS
|
17 - 80
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-ZO
|
19,05 - 76,2
|
размеры в дюймах, обслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-UK
|
6 - 30
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-UK-2RS
|
17 - 300
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-DW
|
320 - 1000
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-DW-2RS2
|
320 - 1000
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, уплотнения с обеих сторон
|
 |
GE..-FW
|
6 - 25
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-FW-2RS
|
30 - 280
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1, контактные уплотнения с двух сторон
|
 |
GE..-PW
|
6 - 30
|
Размерная серия K, необслуживаемые, по DIN ISO 12240-1
|
 |
GE..-SX
|
25 - 200
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
|
 |
GE..-AX
|
10 - 200
|
обслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
|
 |
GE..-SW
|
25 - 200
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-2
|
 |
GE..-AW
|
10 - 360
|
необслуживаемые, по DIN ISO 12240-3
|
 |
- Шарнирные головки
|